Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

40 x 40mm Goniomètre Filetage Métrique, Rayon 60mm

TECHSPEC® Goniometers

TECHSPEC® Goniometers 30mm, 40mm Radius, English Goniometer 40mm, 60mm Radius, English Goniometer 70mm, 180mm Radius, English Goniometer +1
×
Stock #66-529 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€500,00
Qté 1-2
€500,00
Qté 3+
€436,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Résolution (arcmin):
5

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Goniometer
Taille de Plateau (mm):
40 x 40
Course (°):
±10
Construction:
Brass Stage
Pas de Vis-Mère (mm):
0.5
Capacité de Charge (kg):
3
Taille de Plateau (pouces):
1.57 x 1.57
Poids (kg):
0.3

Propriétés optiques

Rayon R (mm):
60

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Lead Screw

Filetage & montage

Filetage:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.
  • Configurations à filetages métriques et impériaux
  • Possible rotation à deux axes
  • Mécaniquement compatibles avec nos Platines TECHSPEC®

Les Goniomètres TECHSPEC® permettent un ajustement angulaire d’un objet avec précision à partir d’un point fixe localisé au dessus du centre de la surface de montage. Ils offrent un réel ajustement d’inclinaison de tout composant optique et sont souvent utilisés pour diriger des faisceaux laser et aligner des miroirs avec haute précision. Ces goniomètres sont disponibles avec des schémas de perçage métriques et impériaux. Nos Goniomètres TECHSPEC® sont disponibles dans différentes tailles permettant ainsi de les utiliser dans de nombreuses applications. Chacune est offerte en différents rayons facilitant une configuration à deux axes. Les platines possédant de plus petits rayons peuvent être montés sur des platines goniométriques de même taille possédant de plus larges rayons pour offrir au mouvement un point commun dans les deux différents axes.

Chaque platine goniométrique se caractérise par un mouvement de précision sur une conception à queue d’aronde et l’échelle graduée permet des mesures de haute précision et une répétabilité. Un écrou de blocage permet à chaque platine d’être maintenue en position. Les platines goniométriques de 30 mm et 40 mm carrés sont en laiton alors que les versions 70 mm sont an aluminium anodisé. Les Platines Adaptatrices du Dessous sont vendues séparément et sont nécessaires pour le montage des platines aux 30 mm et 40 mm à une table de laboratoire; la version 70 mm se montera directement à celle-ci.