Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Ultrarapide Double Bande, 400, 800 nm, 50,8 mm de dia.

×
Stock #24-323 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€665,00
Qté 1-5
€665,00
Qté 6+
€585,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror
Applications Typiques:
Beam transport of 1st and 2nd harmonic of Ti:Sapphire lasers

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0/-0.1
Épaisseur (mm):
9.53 ±0.10
Parallélisme (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
>88
Surface Arrière:
Commercial Polish

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45
Traitement:
IBS (385-415, 770-830nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
400, 800
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (JGS1)
Qualité de Surface:
10-5
Spécification du Traitement:
Rs>99.9% @385-415nm
Rp>99.8% @395-415nm
Rs>99.9% @770-830nm
Rp>99.9% @770-820nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
385 - 415, 770 - 830
Planéité de Surface (P-V):
λ/6
Type de Traitement:
S1: Dielectric
S2: Stress-compensating
GDD Specification:
<35fs2 @ 385 - 415nm (s-pol)
<50fs2 @ 395 - 415nm (p-pol)
<20fs2 @ 770 - 830nm (s-pol)
<40fs2 @ 770 - 810nm (p-pol)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Haute réflectivité et faible dispersion de retard de groupe (GDD) pour modifier la trajectoire de faisceaux ultrarapides
  • Les traitements IBS minimisent les pertes par diffusion et absorption
  • GDD proche de zéro pour la première et la seconde harmonique des lasers Ti:saphir et dopés Yb

Les Miroirs Ultrarapides Double Bande à Faible GDD TECHSPEC® maintiennent une réflectivité élevée et une dispersion de retard de groupe proche de zéro sur la première et la seconde harmonique des lasers Ti:saphir et dopés Yb. Grâce à la technologie de traitement par pulvérisation ionique, ces miroirs minimisent les pertes par dispersion et absorption généralement observées lors de l'utilisation d'autres procédés traditionnels d'application de traitements. Les Miroirs Ultrarapides Double Bande à Faible GDD TECHSPEC® sont souvent utilisés dans les applications de modification de la trajectoire de faisceaux car ils maintiennent des durées d'impulsion ultracourtes qui peuvent être difficiles à préserver en utilisant des miroirs laser plus conventionnels. Ces miroirs sont idéaux pour les applications de microscopie et de spectroscopie par génération de seconde harmonique (SHG) ainsi que pour le gating optique résolu en fréquence (FROG). 

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer