Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kit de Filtres Passe-Bas Dichroïques, 400 à 750 nm, 25 mm de dia. (8 filtres)

×
Stock #15-106 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.270,00
Qté 1+
€1.270,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Filtres Inclus:
Cut-off Wavelengths: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm, 750nm
Type:
Shortpass Filter
Nombre de Filtres:
8

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Environnement & durabilité

Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Larges gammes de transmission et de réflexion
  • De nombreuses tailles communes disponibles

Nos Filtres Passe-Bas Dichroïques TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés à 45°. La lumière rejetée est réfléchie à 90°, rendant ces filtres idéaux pour les applications de fluorescence ou comme séparateurs spectraux. Les filtres démontrent une faible dépendance à la polarisation, de larges bandes spectrales, et sont fabriqués d'un substrat de précision de silice fondue. Les Filtres Passe-Bas Dichroïques TECHSPEC® ont une longueur d'onde de coupure nette et sont disponibles dans une large gamme de tailles pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Ces filtres peuvent être combinés avec les Filtres Passe-Haut Dichroïques TECHSPEC® pour créer des filtres passe-bande personnalisés. 

Remarque : Le repère sur le bord du filtre pointe vers la surface S1 revêtue du traitement de filtre primaire sur lequel la lumière doit être incidente.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de Filtres Passe-Bas Dichroïques, 400 à 750 nm, 25 mm de dia. (8 filtres) #15-106 €1.270,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Filtres Passe-Bas Dichroïques, 800 à 1200 nm, 25 mm de dia. (9 filtres) #15-107 €1.385,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Filtres Passe-Bas Dichroïques, 400 à 750 nm, 25,2 x 35,6 mm (8 filtres) #15-109 €1.270,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Filtres Passe-Bas Dichroïques, 800 à 1200 nm, 25,2 x 35,6 mm (9 filtres) #15-111 €1.385,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer