Produit ajouté au panier

40 x 40mm Glass Checkerboard Target NIST Certified

Opal Checkerboard Calibration Target

Opal Checkerboard Calibration Target Glass Checkerboard Calibration Target
×
Stock #29-429 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.135,00
Qté 1-4
€1.135,00
Qté 5+
€1.078,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

NIST Certification:
Yes

Propriétés physiques et mécaniques

Taille de Motif (mm):
0.6 x 0.6 ±0.002
Dimensions (mm):
40 x 40 ±0.10
Épaisseur (mm):
1.52 ±0.10

Propriétés optiques

Traitement:
Low Reflective Chrome (reflectivity <25% at 550nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Motifs en chrome sur des substrats de verre aux dimensions stables (opale et verre)
  • Optimisées pour la calibration de l'illumination réflective des systèmes d'imagerie
  • Diverses tailles pour les champs de vision étroits ou larges

Les Mires de Calibration en Damier permettent de calibrer des caméras de vision industrielle 2D en détectant la distorsion de l'image ou d'éventuels problèmes de capteur afin d'assurer une mesure précise. Ces mires en damier présentent des substrats de verre optique blanc ivoire qui restent rigides et n'affectent donc pas le motif par flexion. Ces mires en damier minimisent l'effet d'ombre des reflets et conviennent ainsi parfaitement à la calibration de l'illumination réflective des systèmes d'imagerie à champ de vision large. Elles sont disponibles dans une gamme de tailles convenant aux caméras à champ de vision étroit ou large.

Remarque : Les mires dont la spécification est « Certification NIST : Oui » incluent un certificat d'étalonnage.

Informations Techniques

Produits connexes

Ressources Techniques

Filter

Wavelength and f#

This demonstration exemplifies why wavelength and f/# can drastically affect the performance of imaging systems and should not be overlooked.

View Now

What is a video micrometer?

What is the cycle length of a Metric Ronchi Ruling?

Types d'objectifs, résolution et couverture du capteur

Aucun objectif d'imagerie n'est le choix idéal pour tous les types de capteurs, car de nombreux compromis doivent être évalués pour chaque application.

View Now

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

View Now

Best Practice #6 There Can Be Only One

Join Nick Sischka, Director of Imaging, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

View Now

Tests et mires

Découvrez les différents types de mires de test et leurs applications idéales, leurs avantages, limites, équations et exemples chez Edmund Optics.

View Now

Choisir la bonne mire de test

Pas sûr quelle mire de test choisir ? Découvrez comment trouver la bonne mire pour votre imagerie avec exemples d'application sur le site Edmund Optics.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

View Now

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer