Produit ajouté au panier

Réseau de Ronchi, Silice Fondue, 40 lp/mm, 1" x 3"

×
Stock #57-886 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€339,00
Qté 1-4
€339,00
Qté 5+
€322,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (pouces):
3.00
Taille de Motif (mm):
12.7 x 25.4
Épaisseur (mm):
1.10
Largeur (pouces):
1.00

Propriétés optiques

Traitement:
Vacuum Deposited Chrome
Fréqunce (lp/mm):
40.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Densité Optique OD:
3.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Idéaux pour la Microscopie Fluorescente
  • Transmission >92% à 270nm
  • Pic d’Excitation @ 365nm, Pic d’Emission @ 550nm

Ces versions améliorées de nos ronchi rulings se composent d’un traitement phosphorescent à large bande. Avec un pic d’excitation à 365nm et un pic d’émission à 550nm; ces diapos sont idéalement appropriées pour tester la résolution d’instrumentation utilisant des sources lumineuses UV, spécifiquement en utilisations biomédicales. Le motif est imprimé sur le derrière du substrat de verre pour que le plan focal soit aligné avec le traitement. Chaque diapo à sa fréquence indiquée en paires de lignes par millimètre (lp/mm) et se compose d’une double couche de chrome sur un substrat de silice fondue de 1.1mm.

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Wavelength and f#

This demonstration exemplifies why wavelength and f/# can drastically affect the performance of imaging systems and should not be overlooked.

View Now

What is a video micrometer?

What is the cycle length of a Metric Ronchi Ruling?

Types d'objectifs, résolution et couverture du capteur

Aucun objectif d'imagerie n'est le choix idéal pour tous les types de capteurs, car de nombreux compromis doivent être évalués pour chaque application.

View Now

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

View Now

Best Practice #6 There Can Be Only One

Join Nick Sischka, Director of Imaging, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

View Now

Tests et mires

Découvrez les différents types de mires de test et leurs applications idéales, leurs avantages, limites, équations et exemples chez Edmund Optics.

View Now

Choisir la bonne mire de test

Pas sûr quelle mire de test choisir ? Découvrez comment trouver la bonne mire pour votre imagerie avec exemples d'application sur le site Edmund Optics.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

View Now

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer