Produit ajouté au panier

Cotons-Tiges, Boîte de 3" (10 sacs)

3" Length Bag, Cotton-Tipped Swabs (1 Bag)

×
Stock #56-927 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,00
Qté 1+
€27,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Box (10 Bags)
Nombre de Coton Tiges:
1,000

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (pouces):
3.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Non pelucheux
  • Tiges en bois de 3" ou 6"
  • Sachets, boîtes et caisses disponibles 

Les Applicateurs de Coton-Tige sont idéaux pour les applications de nettoyage optique. Ils sont proposés avec des tiges en bois de 3" ou 6". Ces écouvillons non stériles sont parfaits pour une multitude d'applications. Les Applicateurs de Coton-Tige ne peluchent pas pour mieux fonctionner dans les applications de nettoyage. Chaque sachet contient 100 cotons-tiges, chaque boîte contient 1.000 cotons-tiges et chaque caisse contient 10.000 cotons-tiges.