Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Montures Cinématiques à Cellule Optique fournissent un mouvement cinématique très stable pivotant sur deux axes d'inclinaison (tangage et roulis). Ce dernier étant apporté par un ajustement précis du pivot à rotule et par une suspension orthogonale à trois points. L’ajustement s’effectue par trois vis à pas 64 (deux vis à pas 64 seulement pour un modèle de diamètre de 1" et 2"). Pour le modèle de 6" de diamètre, le réglage se fait à l'aide de deux vis de 64 pas et de trois vis de 32 pas pour les modèles de 8" à 12,5" de diamètre. Les Montures Cinématiques à Cellule Optique ont des vis à pas fin permettent une résolution deux fois plus haute que celle d’un micromètre. Une base inclinée sur la monture permet une installation et un montage autonomes. Ces montures disposent d’une conception de cellule optique intégrée qui permet de tenir les éléments optiques sans aucune distorsion.
Remarque : Pour monter des optiques de 12" de diamètre dans notre Monture Optique de 12,5" de diamètre, veuillez utiliser le Kit d'Adaptation 12,5" à 12" (#12-226). Le Kit d'Adaptation et la Monture Optique de 12,5" de diamètre sont proposés ensemble sous la référence #12-227.
Optic Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Stock No. |
1-2" | 2.25-20 TPI | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 0.38 | 2.00 | 3.50 | 0.28 | - | 2.12 | - | #53-964 |
3" | 3.25-20 TPI | 5.75 | 3.00 | 4.00 | 1.25 | 3.38 | 6.25 | 0.28 | - | 5.00 | - | #53-965 |
4.25" | 4.625-20 TPI | 5.75 | 3.00 | 4.00 | 1.25 | 3.38 | 6.25 | 0.28 | - | 5.00 | - | #57-872 |
![]() |
Optic Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Stock No. |
6" | 6.187-32 TPI | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 8.00 | 0.28 | 5.75 | 6.00 | 1.19 | #36-474 |
8" | 8.06 | 12.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 6.25 | 11.50 | 0.28 | 7.62 | 9.00 | 1.60 | #36-476 |
10" | 10.06 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 0.53 | 9.58 | 12.50 | 1.75 | #36-478 |
12.5" | 12.56 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 0.53 | 12.08 | 12.50 | 2.13 | #36-480 |
![]() |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Kit d'Adaptation 12,5" à 12" | #12-226 | €635,00 Qté 5+ €560,90 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.