Produit ajouté au panier

Câble Pixelink USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 3 m

Certified USB3.0, Standard-A to Micro-B Cable

×
Stock #89-404 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€72,00
Qté 1+
€72,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory

Connectivité matérielle & interfaçage

Longueur du Câble (m):
3
Connecteur:
USB 3.0, Standard-A to Micro-B

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Intégration parfaite des lentilles liquides
  • Autofocus one-push, mouvement de focalisation haute vitesse
  • Interface USB 3.0 facile à utiliser

Les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixeLINK® USB 3.0 permettent une intégration et un contrôle parfaits des lentilles liquides. En connectant directement la lentille liquide à la caméra, la caméra peut piloter et contrôler la lentille liquide sans avoir besoin d'un pilote séparé pour obtenir un contrôle rapide et continu de la mise au point. Grâce à ce système autofocus simple, ces caméras sont parfaites pour des applications haute vitesse telles que la lecture de codes-barres, l’inspection et les applications biomédicales. Les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixeLINK® USB 3.0 sont compatibles avec nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide TECHSPEC® qui combinent des performances d'image haute résolution avec l'intégration d'une lentille liquide.

Pour commencer, choisissez une caméra et trouvez les options appropriées d'Objectif Cx à Lentille Liquide répertoriées dans la rubrique « Accessoires ». Ces objectifs sont disponibles avec des distances focales de 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm et 50 mm et sont prêts à être montés sur les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixeLINK® USB 3.0.

Remarque : Objectif d'imagerie à lentille liquide vendu séparément. Choisissez l’un des Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer