Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics sont idéales pour les applications de spectroscopie infrarouge et d'imagerie infrarouge nécessitant une transmission élevée de 0,2 à 12 µm. Le fluorure de baryum présente un faible indice de réfraction, ce qui permet une excellente transmission de l'ultraviolet sous vide (VUV) à l'infrarouge à ondes longues (LWIR) sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des traitements antireflets. Ces lentilles offrent également une meilleure résistance aux rayonnements de haute énergie que le fluorure de calcium, bien qu'elles aient des propriétés physiques similaires. Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics peuvent être utilisées jusqu'à 800°C dans un environnement sec, mais une exposition prolongée à l'humidité peut dégrader la transmission dans le domaine de l'ultraviolet.
Remarque : Ces lentilles sont très sensibles aux chocs thermiques.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.