Produit ajouté au panier

Fenêtre en BaF2 ISP Optics, Non Traitée, 38,1 mm de dia., 6 mm d’épaisseur | BF-W-38-6

See More by ISP Optics
×
Stock #24-502 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€312,50
Qté 1+
€312,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
BF-W-38-6

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
32.38
Diamètre (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
6.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
82
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.343
Module d'Élasticité de Young (GPa):
53

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
81.78
Orientation Axiale:
Random
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.48
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 12000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
18.1
Densité (g/cm3):
4.89

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
Maximum: 800

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
  • Résistance aux rayonnements de haute énergie
  • Transmission élevée sans traitements AR

Les Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics offrent une excellente transmission de 0,2 à 12 μm sans nécessiter de traitement antireflets (AR) en raison de leur faible indice de réfraction. Le fluorure de baryum a des propriétés physiques similaires à celles du fluorure de calcium, mais il est plus résistant aux rayonnements de haute énergie. Le fluorure de baryum est donc idéal pour les applications UV sous vide (VUV) telles que la thermographie ou la spectroscopie laser, qui nécessitent une résistance élevée aux rayonnements. Les Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics peuvent être utilisées jusqu'à 800°C dans un environnement sec, mais une exposition prolongée à l'humidité peut dégrader la transmission dans le domaine de l'ultraviolet.

Remarque : Ces fenêtres optiques sont très sensibles aux chocs thermiques.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer