Produit ajouté au panier

35X Microscope/ 8 X 20 Scope

×
Stock #54-914 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€317,00
Qté 1-4
€317,00
Qté 5+
€300,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Micro Length: 172
Scope Length: 91

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
32.00
Champ de Vision (mm):
Micro: 7.2, Scope: 25 - 7°
Poids (g):
Micro: 111, Scope: 77

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
Micro: 35X, Scope: 17.5 - 8X
Distance de Travail (mm):
Micro: 63, Scope: 300 - ∞

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Modèles 25X, 30X, 35X, 40X, 45X
  • Mise au point proche
  • Image réelle droite
  • Adaptateur CCD pour modèles 25X & 35X

Nos Microscopes à Double Fonction - Mise au Point Proche sont idéaux pour des applications d'inspection multi-fonctions. Le prisme en toit interne assure des images nettes et droites. Chaque microscope comprend un réglage de l'objet avec une bague de mise au point hélicoïdale procurant un mouvement régulier. Les Microscopes à Double Fonction - Mise au Point Proche possèdent une base en acrylique transparent permettant à l'outil de reposer directement sur un objet plat, tout en laissant passer la lumière ambiante. Deux évidements opposés l'un à l'autre dans la base transparente permettent de manipuler l'objet inspecté à l’aide d’instruments fins. La base peut être retirée pour des objets irréguliers. La base et la lentille macro inférieure peuvent être enlevée pour plus de flexibilité en tant que monoculaire d'image en érection pour les besoins de longue distance. L'adaptateur de caméra de monture C pour les applications d'imagerie vidéo utilisant le modèle 35X s'adapte avec les vis de réglage sur l'oculaire, tandis que la version 25X se visse sur le microscope. Notez que la bague de mise au point fine supplémentaire n'est fournie que sur les objectifs macro des modèles 45X et 40X. Un étui de rangement rembourré est inclus. 

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
C-mount Adapter for #54-914 #54-917 €84,00 Qté 5+ €79,50   Demande de Devis