Produit ajouté au panier

Objectif Large Champ Faible Distorsion, 3mm Dist. Focale

#68-669

×
Stock #68-669 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€850,00
Qté 1+
€850,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
38.20
Diamètre Max. (mm):
42.0
Poids (g):
75.00

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
180.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
82.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
66.9°
Cercle Image Max. (mm):
8.00
Distance Focale FL (mm):
3.50
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.4
Distorsion (%):
<0.4
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M40.5 x 0.50
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Options de monture C et CS pour capteurs jusqu’à 1/2,5"
  • Jusqu'à 3 mégapixels, valeurs de distorsion de 1% seulement
  • Pas de refocalisation nécessaire, de 100 mm à l’infini
  • Distances focales de 1,28 mm à 3 mm

Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion maintiennent une résolution élevée pour les applications nécessitant une longue distance de travail et peuvent s'adapter à des capteurs de caméra multi-mégapixels. La conception optique de ces objectifs grand angle à faible distorsion permet aux utilisateurs d'obtenir une distorsion inférieure à 3 % sur un champ de vision de 125°, ou inférieure à 1% de distorsion sur un champ de vision de 110°. Ces objectifs sont dotés d'une vis de verrouillage pour le diaphragme manuel permettant l'utilisation dans des environnements à fortes vibrations. Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion sont idéaux pour les applications de sécurité et de surveillance, de vision industrielle ou d'automatisation industrielle. Ces objectifs ne nécessitent pas de mise au point de 100 mm à l'infini. 

Remarque : L'image sera retourné (de 180°). Les options de diaphragme automatique (Auto Iris) requièrent des caméras à P-Iris ou à diaphragme DC.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Support de Filtre en Aluminium Haute Performance #22-829 €92,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôle Motorisé de l'Objectif 65 mm x 46 mm x 10 mm #22-830 €960,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôle Motorisé de l'Objectif 60 mm x 25 mm x 6 mm #22-831 €920,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôle Motorisé de l'Objectif 86 mm x 46 mm x 14 mm #22-832 €970,00   Demande de Devis