Produit ajouté au panier

Objectif à Focale Fixe Ultra Haute Résolution, 35mm

#68-684

#68-684 #68-681
×
Stock #68-686 3-4 jours
×
Produits similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.470,00
Qté 1+
€1.470,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
49.00
Diamètre Max. (mm):
43.0
Poids (g):
160.00

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
17.0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
17.0mm - 10.4°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Distance Focale FL (mm):
35.00
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2 - f/16
Distorsion maximum (%):
<-0.05%
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M34 x 0.50
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteur de 2∕3"
  • Capteurs jusqu’à 10 mégapixels, taille de pixel de 2,4 µm
  • Gamme spectrale de 400 à 1000 nm
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Ultrahaute Résolution sont conçus pour offrir une résolution de 10 MégaPixels sur axe. Ces objectifs ont une gamme spectrale de 400 à 1000 nm. Ils sont disponibles en 7 distances focales et présentent une faible distorsion. Grâce à l’utilisation d’une focalisation flottante et d’éléments asphériques, ces objectifs à haute résolution sont capables de maintenir une excellente performance de 100 mm à l’infini. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Ultrahaute Résolution se composent d’anneaux de blocage pour la focalisation et l’iris et d’un filetage filtre au devant permettant l’utilisation de filtres optiques, améliorant ainsi leur performance. Ils sont disponibles en 7 distances focales et se caractérisent par une faible distorsion.