Produit ajouté au panier

35 mm Dist. Foc., Objectif de Monture F pour capteurs de 46 mm

×
Stock #85-191 3-4 jours
×
Produits similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.915,00
Qté 1+
€1.915,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
75.00
Diamètre Max. (mm):
54.0
Poids (g):
430.00

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
263.00
Cercle Image Max. (mm):
43.30
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm:
52.4°
Distance Focale FL (mm):
35.00
Distance de Travail (mm):
260 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/22
Distorsion (%):
<-0.2
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
35mm (43.3mm Image Circle)

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M52 x 0.75
Monture:
F-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Objectif de monture F plein format, 35 mm (couvre un cercle d’image de 46 mm)
  • Optimisés pour les courtes distances de travail pour les applications de vision industrielle
  • Distances focales de 28 mm à 50 mm

Optimisées pour de courtes distances de travail, les Objectifs de Monture F Grand Format 46 mm sont conçus pour couvrir des capteurs standards de 35 mm. Présentant une faible distorsion, une focalisation et un iris verrouillables, les objectifs de monture F grand format 46 mm sont adaptés aux caméras 4000 pixels à balayage linéaire sur toute une gamme d'applications en vision industrielle.