Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe 35mm

#86-210

#86-210 #86-206 #86-207
×
Stock #86-209 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.675,00
Qté 1+
€1.675,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
74.00
Diamètre Max. (mm):
45.0
Poids (g):
210.00

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
100.00
Cercle Image Max. (mm):
21.60
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
29.6
Distance Focale FL (mm):
35.00
Distance de Travail (mm):
200 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2 - f/16
Distorsion (%):
<-0.2
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
4/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M37.5 x 0.50
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1"
  • Distorsion TV inférieure à 1,0%
  • Distances focales de 12 mm à 50 mm

Disponibles en plusieurs distances focales, les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 4/3" intègrent une focalisation flottante avec des lentilles asphériques pour optimiser la résolution sur toute leur distance de travail. Adaptés à de nombreuses applications de vision industrielle, ces objectifs à distance focale fixe disposent d'un traitement antireflets (AR) pour une transmission maximale. Ces objectifs sont disponibles avec des distances focales allant de 12 à 50 mm.