Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

35mm, f/8,0 Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cr

35mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

35mm Cr Series Fixed Focal Length Lens
×
Stock #35-186 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€310,00
Qté 1+
€310,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
36.69
Diamètre Max. (mm):
33.8
Poids (g):
65
Max. Protrusion Derrière (mm):
3.32
Diamètre (mm):
33.80

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
28.0mm - 10.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
38.5mm - 14.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
21.0mm - 7.8°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0117
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
38.5mm - 14.2°
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
31.5mm - 11.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
25.4mm - 9.4°
Distance Focale FL (mm):
35.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.23
Distance de Travail (mm):
165 - ∞
Ouverture (f/#):
f/8.0
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement:
425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
21.27
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
15.7mm - 5.9°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
22.42
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-20.67
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 38.5mm - 14.3°
Vertical: 28.8mm - 10.8°
Diagonal: 48.1mm - 17.8°
Distorsion maximum (%):
0.17
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-21.87
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Male)
Front Thread:
M25.5 x 0.5 (Male)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Conception renforcée (Cr, choc de 50G) de notre série C
  • Distances focales de 3,5 à 50 mm
  • Modèles pour l'instrumentation (Ci) également disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Compacte Renforcée (Cr) TECHSPEC® offrent une stabilité accrue pour protéger l’objectif des dommages tout en conservant le pointage et le positionnement optiques suite aux chocs et aux vibrations. Tous les éléments de chaque objectif sont collés fermement en place, réduisant le décalage de l’objet sur l’image. Par ailleurs, ces objectifs présentent des mécanismes résistants, disposant d’une focalisation simplifiée et d’une bride de blocage monture-C en acier inoxydable. Ces objectifs sont parfaits pour des systèmes d’imagerie calibrés tels que la mesure, le jaugeage, la vision stéréo 3D, la robotique, et la détection, les véhicules autonomes et le suivi d’objets. Le tracé de l’objet sur l’image est conservé, même après des chocs et vibrations importants ; un point de l'objet centré sur le pixel central restera toujours centré sur ce même pixel central.

Ces objectifs ont remporté la 1ère place du Prix Inspect 2018 et le Prix Argent de l’Innovators Award 2018.

Remarque : Veuillez visiter notre site concernant le renforcement pour en apprendre davantage.

Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application :

  • Série C : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris. Représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité. Également disponibles avec un traitement antireflets (BBAR) VIS-NIR à large bande.
  • Série Ci: Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série Cr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
  • Série Cx : La mécanique modulaire et flexible permet aux objectifs d'être démontés facilement pour y insérer des accessoires (lentilles liquides, ouvertures, etc.)
  • Série Cx à Lentille Liquide : conçue avec une lentille liquide intégrée pour un autofocus rapide.
  • Série Cw : Étanche, conçue pour répondre aux codes de Protection contre les intrusions IPX7 et IPX9K de l’IEC.

Informations techniques

#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f8
#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f8
#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f8
#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f8
#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f8
#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f8
#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f8
#35-186, 35mm, f/8.0 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f8

Caméras compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer