Produit ajouté au panier

Lasers à État Solide 355 nm

355nm Solid State Laser & Included Power Supply, #39-182

355nm Solid State Laser & Included Power Supply, #39-182 355nm Solid State Laser, #39-182 355nm Solid State Laser Power Supply (included)
×
Stock #39-182 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12.200,00
Qté 1+
€12.200,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps d'Échauffement (minutes):
<10
Classe CDRH:
IIIb
Temps Moyen entre Défaillances MTTF (Heures):
5000

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
321.0 x 99.0 x 94.0
Beam Height from Base Plate (mm):
70

Propriétés optiques

Polarisation:
25:1
Longueur d'Onde (nm):
355.00
Qualité Mode, M2:
<1.2
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±1
Diamètre du Faisceau (mm):
1.0
Divergence de Faisceau (mrad):
<1.5
Couleur:
UV
Durée d’Impulsion (ns):
<2
Énergie d'Impulsion Unique (µJ):
2.45

Electrical

Stabilité de Puissance (%):
<2% RMS over 4 hours
Puissance de Sortie Moyenne (mW):
22
Taux de Répétition (kHz):
9

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Included.
Dimensions: 307.0 x 150.0 x 106.0mm
Alimentation:
100-240VAC
Type de Sortie:
Free Space

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Lasers haute puissance de classe IIIb
  • Puissance moyenne de 10 mW
  • Durée des impulsions <2 ns
  • Impulsions de commutation Q à fréquence convertie de 355 nm

Les Lasers à État Solide 355 nm sont pompés par diode et génèrent une lumière UV par conversion de fréquence des impulsions de commutation Q. Ces lasers présentent des durées d’impulsions inférieures à 2 ns et une puissance de sortie moyenne de 10 mW. Les Lasers à État Solide 355 nm sont compacts et utilisés dans des applications UV à haute puissance comme le séchage UV, les traitements laser médicaux et la fabrication de systèmes microélectroniques. Un refroidisseur thermoélectrique intégré leur permet d’avoir une durée de vie de 5 000 heures.

Remarque : alimentation électrique incluse.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer