Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

355nm 2X - 8X Gemma® Variable Beam Expander

×
Stock #15-546 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.695,00
Qté 1-4
€1.695,00
Qté 5+
€1.500,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Expander
Style:
Continuous Variable Magnification

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
162.89
Poids (g):
508
Diamètre du Logement (mm):
48
Précision de Pointage (mrad):
< 1

Propriétés optiques

Traitement:
Laser V-Coat (355nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355
Ouverture d'Entrée (mm):
10
Ouverture de Sortie (mm):
35
Puissance d'Expansion:
2X - 8X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
> 97.5 @ DWL
Front d'Onde Transmis, P-V:
< λ/4 for Input Beam 3mm (2X-6X)
< λ/4 for Input Beam 2.5mm (2X-8X)
Spécification du Traitement:
Rabs < 0.25% @ 355nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
355
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm² @ 20ns , 20 Hz @ 355 nm
Ajustement de la divergence:
Non-Rotating Optics

Filetage & montage

Filetage:
Input: Male M30 x 1.0
Output: Female M42 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Expanseurs de Faisceau Variables Gemma<sup>®</sup> TECHSPEC® sont idéaux pour les applications laser de haute puissance où des changements de grossissement peuvent être nécessaires, comme le prototypage ou la R&D. Les espanseurs de faisceau variables TECHSPEC sont dotés d'un front d'onde transmis λ/4, de conceptions galiléennes et de traitements AR à seuil de dommage élevé pour assurer une transmission maximale tout en minimisant les réflexions fantômes. De plus, ces expanseurs de faisceau utilisent des mécanismes internes de translation et de focalisation pour ajuster variablement le grossissement et la divergence du laser sans affecter la longueur totale du boîtier. L’Expanseur de Faisceau Variable Gemma® TECHSPEC® permet un changement continu du grossissement sur toute la plage de grossissement.

Les Expanseurs de Faisceau Variables Gemma® TECHSPEC® de qualité recherche peuvent être utilisés pour déterminer le grossissement du faisceau nécessaire à un système dans la phase de prototypage du développement. Les Expanseurs de Faisceau à Large Bande TECHSPEC® Draconis® sont disponibles pour la production ou la mise en œuvre OEM. Veuillez contacter notre service des ventes pour toute demande de grossissement personnalisé.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer