Produit ajouté au panier

34mm Diamètre Filtre UV Passe-Haut

×
Stock #54-049 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€14,95
Qté 1+
€14,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
UV Cut-Off Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
34.00 +0.0/-0.2
Épaisseur (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
390.00
Numéro de Verre/Filtre:
L-39
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
Traitement:
AR Coating
Couleur:
Clear, Green Tint
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
>80 (avg)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-15 to 70

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

 

  • Parfaits pour les applications UV
  • À utiliser avec des filtres passe-haut et passe-bande
  • Différentes tailles disponibles

 

Les filtres UV d’indice optique sont aussi offerts dans des versions non-montées. Idéaux pour des applications où la lumière UV à besoin d’etre bloquée et la lumière du visible d’y passer. Peuvent être utilisés avec d’autres combinaisons de filtres passe-haut/passe-bandes.

Informations Techniques

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00