Produit ajouté au panier

Réseau de Diffraction Concave - Polychromateur, 320 rainures/mm, 64 mm de dia., 230 nm

See More by ZEISS
ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings ZEISS Concave Diffraction Gratings
×
Stock #11-542 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€600,00
Qté 1+
€600,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Polychromator

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
64.00
Groove Profile:
Blazed
Épaisseur au Bord ET (mm):
12.0

Propriétés optiques

Traits par mm:
320 ±1
Longueur d'Onde Blasée (nm):
230
Traitement:
Bare Aluminum
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Diffraction Efficiency (%):
≥65 @ 225nm
≥50 @ 300nm
≥18 @ 500nm
Radius of Curvature (mm):
109.77
Angle of Incidence, α (°):
12
Diffraction Angle, β @ 200nm (°):
-8.3
Object Distance, la @ 200nm:
105.4
Focal Distance, Ib @ 200nm:
111.4
Diffraction Area Diameter (mm):
≥39

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Rendement élevé du réseau et lumière parasite faible
  • Produit par holographie pour réduire au minimum les aberrations
  • Configurations de montage de cercle de Rowland ou polychromateur

Les Réseaux de Diffraction Concaves ZEISS combinent des propriétés de dispersion et d'imagerie en un seul composant optique pour l'intégration dans des systèmes spectroscopiques. Ces réseaux concaves sont produits par procédé holographique, ceci optimise le plan focal et minimise les aberrations sur la plage de longueur d'onde du réseau. Les Réseaux de Diffraction Concaves ZEISS sont conçus pour avoir une grande efficacité de réseau et minimiser la lumière parasite, améliorant ainsi la résolution spectrale et les rapports signal/bruit des spectromètres. Les réseaux de diffraction avec les configurations de montage de cercle de Rowland ou polychromateur sont disponibles. Les réseaux à cercle de Rowland ont idéaux pour les systèmes spectroscopiques conçus sur un cercle de Rowland tandis que les réseaux à polychromateur sont optimisés pour les installations avec une disposition fixe de la fente d'entrée, du réseau et du capteur plan.