Produit ajouté au panier

Matrices de Microlentilles Double Face 32 x 33 mm, Microlentilles de 1,2 x 1,6 mm, Traitement VIS-NIR

Multi-Lens Arrays

Multi-Lens Arrays Double Sided Multi-Lens Array
×
Stock #72-238 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€442,00
Qté 1-9
€442,00
Qté 10+
€398,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Array

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
32.2 x 33.2
Rayon Lentille (mm):
2.3 ±0.2
Épaisseur (mm):
7.04

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
VIS NIR (400-1000nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1000
Spécification du Traitement:
Rabs ≤0.25% @ 880nm; Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm; Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Conception intégrée, monolithique
  • Les matrices unilatérales créent un éclairage homogène lorsque utilisées en paires
  • Les matrices à double face sont idéales pour générer des profils laser à intensité uniforme

Les Matrices Multi-Lentilles sont de conception monolithique entièrement en verre, ce qui permet d'obtenir une transmission plus élevée, une stabilité supérieure et un prix abordable par rapport aux variétés cimentées ou en plastique. Ces lentilles sont disponibles sous forme de réseaux simple face ou double face pour répondre aux exigences des systèmes d'éclairage, de projection et de laser. Les matrices à une face sont utilisées pour créer des motifs de points carrés ou pour créer un éclairage uniforme lorsqu'elles sont utilisées par paires. La diminution de l'espacement entre les deux matrices de lentilles augmentera la surface éclairée, tandis que l'augmentation de l'espacement diminuera la surface. Les matrices de lentilles double face sont idéales pour une utilisation avec des sources laser afin de créer des profils de sortie à intensité uniforme, garantissant un éclairage uniforme pour les applications de vision industrielle et de microscopie.

Informations Techniques

 
A B C D Stock No.
46.06mm 46.06mm 4mm 3mm #63-230
58mm 60mm 7mm 5.4mm #63-231