Produit ajouté au panier

Diode Laser Miniature LDM, 3,0 mW, 670 nm

×
Stock #53-233 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€170,00
Qté 1+
€170,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Index Guided Diode, CW
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
≥120,00
Remarque:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIa

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
9.5
Précision de Pointage (mrad):
≤25
Longueur de Câbles (mm):
215
Longueur (mm):
37.00

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm):
670.00
Taille à la Proche Mise au Point (μm):
<0.525
Diamètre du Faisceau (mm):
4 x 2 at Aperture
Divergence de Faisceau (mrad):
<0.5
Couleur:
Red
Gamme de Focalisation:
35mm - ∞

Electrical

Courant d'Utilisation (mA):
<0.550
Puissance de Sortie (mW):
3 (Maximum)
Tolérance Puissance de Sortie (%):
±5

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Alimentation:
3.5 - 5 V DC
Fils / Connexions Électriques:
red (+), black (-)
Type de Sortie:
Free Space

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +55
Température de Stockage (°C):
-40 to 85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Optiques de génération de ligne disponibles
  • Fils nus pour l'intégration d'instruments
  • Focalisables de 35 mm à l'infini

Ces unités autonomes et miniatures offrent une variété de caractères. Ces modules diodes lasers sont les remplacements idéaux aux lasers hélium-néon dans de nombreuses applications, offrant les avantages de la longévité, d’une petite taille, et d’une gamme de longueurs d’ondes et de puissances. Les faisceaux à sortie élliptique sont produits en utilisant une lentille de verre ajustable. Les faisceaux à sortie circulaires sont produits eux en utilisant une lentille plastique à longue distance focale et sont appropriés en applications d’alignement. Applications incluent l'utilisation comme faisceaux pour l'alignement, les lecteurs de code à barres, la mesure, le balayage dimensionnel, le contrôle robotique, la désignation de cible, le positionnement, et l'analyse. Outil de focalisation inclut avec tous les modules. Optiques génératrices sont disponibles pour tous modèles listés. Alimentation, vendue séparément, est nécessaire pour l'utilisation.

Veuillez noter: Ces modules necessitent d’être isolés électriquement.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Pince de 11 mm pour Usage Intensif #72-814 Nouveau €90,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Optiques Génératrices de Croix Mini LDM 60° #72-815 Nouveau €60,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Line Generator Optic for Mini LDM Series 28° #54-161 €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Line Generator Optic for Mini LDM Series 40° #54-162 €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Line Generator Optic for Mini LDM Series 60° #54-163 €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Optiques Génératrices de Croix Mini LDM 120° #72-816 Nouveau €60,00   Demande de Devis