Produit ajouté au panier

Diaphragme à Iris en Acier Inoxydable Monté, Ouverture Max. de 20 mm

×
Stock #23-272 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€103,00
Qté 1-4
€103,00
Qté 5+
€90,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Mounted

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Max. (mm):
20.0
Diamètre Externe (mm):
52.0
Construction:
Blackened Brass Housing, Stainless Steel Leaves
Diamètre Interne (mm):
30.0
Diamètre Levier (mm):
3.00
Longueur Levier (mm):
13.20
Nombre de Feuilles:
12.00
Épaisseur (mm):
5.50

Propriétés optiques

Ouverture Min. (mm):
1.2

Filetage & montage

Filetage:
8-32
Filetage d'Écrou:
4-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Construction en acier inoxydable et en laiton pour la stabilité
  • La version montée comporte un trou taraudé impérial et métrique pour faciliter le montage sur tige
  • Idéaux pour les applications de contrôle de flux

Les Diaphragmes à Iris – Série en Acier Inoxydable sont conçus avec des leviers et des lamelles en acier inoxydable dans un boîtier en laiton noirci ; ces unités ne rouilleront pas et ne se corroderont pas dans des conditions environnementales instables. Ces diaphragmes présentent une fluidité de fonctionnement exceptionnelle dans la course du levier (environ 90°), de l’ouverture maximale jusqu’à l’ouverture minimale. Les versions montées de ces diaphragmes comportent un trous taraudé métrique et anglais pour faciliter le montage sur tige. Ces diaphragmes sont proposés avec des ouvertures maximales de 8 à 75 mm et des diamètres extérieurs de 14,8 à 100 mm. Les Diaphragmes à Iris – Série en Acier Inoxydable sont idéaux pour le contrôle dynamique de la largeur du faisceau et du débit de lumière dans les systèmes optiques où les facteurs environnementaux sont importants.

Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre service d'ingénierie.  

Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément.

Informations techniques

Dimensions indiquées pour les iris non montés
Diamètre extérieur A Ouverture maximum B Ouverture minimum C Épaisseur D N° stock
Non monté Monté
14,8 8,0 0,8 4,5 #62-650
19,8 12,0 0,9 5,0 #53-910 #62-657
24,0 15,0 0,9 5,0 #64-501
28,0 18,0 0,9 5,0 #62-651
30,0 20,0 0,9 5,5 #64-502
33,0 22,0 0,9 5,5 #64-503
37,0 25,0 0,9 5,5 #53-911 #62-658
40,0 28,0 1,3 5,5 #64-504
50,0 36,0 1,6 6,0 #64-505
53,0 37,0 1,6 6,0 #53-912 #62-659
70,0 50,0 2,8 7,5 #53-913 #62-660
100,0 75,0 5,5 9,0 #62-652

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer