Produit ajouté au panier

Platines de Translation Manuelles et Glissières

Les Platines de Translation Manuelles sont utilisées pour apporter différents degrés de mouvements aux composants optiques montés à toute une gamme d'applications optiques. Les Platines de Translation sont des surfaces de montage qui présentent des capacités de mouvement sur un ou plusieurs axes.  Les Platines de Translation Manuelles utilisent un certain nombre de méthodes différentes pour effectuer un mouvement, dont notamment les roulements à billes, la crémaillère avec molette, les rouleaux croisés ou les vis-mère, permettant de déplacer ou de repositionner facilement les composants optiques sans avoir besoin de les enlever ou de les recalibrer. Les Platines de Translation Manuelles sont un choix parfait pour une utilisation dans un certain nombre de systèmes optiques.

Edmund Optics offre une large gamme de Platines de Translation adaptées à de nombreux besoins optiques. Les Platines de Translation sont des ajouts importants à tout système optique qui nécessite un mouvement rapide ou précis des composants.  Certaines Platines de Translation Manuelles peuvent également être regroupées pour fournir des axes de mouvement supplémentaires, dépassant leurs capacités individuelles pour une polyvalence accrue.  Une sélection d'adaptateurs de montage est également disponible pour être intégrée à d'autres types de surfaces de travail.

Filter

Platines Manuelles et à Roulements à Billes | Tout Voir

Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle Standard) Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle Standard)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Quatre tailles de 30 x 30 mm à 125 x 125 mm
  •  
  • Schémas de trous impériaux et métriques disponibles
  • Versions avec micromètres ou vis-mère disponibles
  • Peuvent facilement être converties en configurations X-Y et X-Y-Z
Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle à Trou) Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle à Trou)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Quatre tailles de 30 x 30 mm à 125 x 125 mm
  •  
  • Conception à trou débouchant pour chemin optique ininterrompu
  • Schémas de trous impériaux et métriques disponibles
  • Versions avec micromètres ou vis-mère disponibles
Platines de Translation Linéaire à Roulement à Billes Spécial en Acier Inoxydable Platines de Translation Linéaire à Roulement à Billes Spécial en Acier Inoxydable
  • Construction en acier inoxydable pour une charge maximale de 20 kg
  •  
  • Offre une excellente stabilité thermique et linéaire
  • Compatible avec toutes les Platines Manuelles TECHSPEC
Plateaux de Translation Verticale Plateaux de Translation Verticale
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Mecaniquement compatibles avec nos Platines TECHSPEC®
  •  
  • Mouvement micrométrique de précision
  • Vis de blocage
Plateaux Rotatifs Plateaux Rotatifs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conception à profil bas
  •  
  • Micromètre de précision
  • Système de guidage coulissant
  • Rotation grossière de 360°, rotation précise de ±5°
  • Mécaniquement compatibles avec d'autres Plateaux TECHSPEC®
  • Ecrou de blocage sur tous les plateaux
  • Compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)
Platines d'Inclinaison Platines d'Inclinaison
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versions métriques et impériales disponibles
  •  
  • Contrôle de l’inclinaison dans deux axes (mouvement cinématique)
  • Micromètre de précision
  • Conçus pour s'intégrer avec d'autres Platines TECHSPEC®
Goniomètres Goniomètres
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Configurations à filetages métriques et impériaux
  •  
  • Possible rotation à deux axes
  • Mécaniquement compatibles avec nos Platines TECHSPEC®
#12-694 assembled with either #12-692 or #12-693 Plateaux de Positionnement X-Y
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller

• Compatibles avec nos Platines de Translation Manuelle TECHSPEC® pour un alignement axial supplémentaire
• Déplacement de ±12,5 mm ou ±35 mm en direction X et Y pour un positionnement X-Y rapide
• Platine inférieure universelle adaptée pour le montage sur Table Optique Impériale et Métrique

High Load Capacity Dovetail Stages Platines Queue d’Aronde à Capacité de Charge Élevée
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Taille compacte pour l’intégration dans des systèmes
  •  
  • Construction en laiton pour une rigidité et une capacité de charge jusqu'à 15 kg
  • Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®
Plateaux Métriques d’Axe Z Plateaux Métriques d’Axe Z
  • Mouvement fin micromètrique
  •  
  • Disponible en quatre tailles
  • Aluminium anodisé noir
  • Molette de verrouillage
Plateaux Rotatifs Métriques Plateaux Rotatifs Métriques
  •  Options d’entraînement micrométrique de précision et d’entraînement manuel disponible
  •  
  • Rotation grossière de 360°
  • Les modèles d'entraînement micrométriques offrent une rotation fine de ±5°
  • Construction en aluminium anodisé noir
Plateforme de Mouvement Métrique Plateforme de Mouvement Métrique
  • Contrôle du Mouvement en Un ou Deux Axes (±2.5°)
  •  
  • Trous Multiples pour Facilité de Montage
  • Aluminium Anodisé Noir
  • Mouvement Cinématique
Goniomètres Métriques Goniomètres Métriques
  • Assemblage pour Rotation à Deux Axes
  •  
  • Construction Durable en Cuivre
  • Conception à queue d’aronde avec une échelle de Vernier
Vérins de Laboratoire Métriques                                              Vérins de Laboratoire Métriques
Top Seller
  • Construction robuste en aluminium anodisé noir
  •  
  • Vis-mère à pas fin pour mouvement de précision
  • Grand bouton de réglage pour un contrôle maximal
  • Molette de verrouillage pour sécuriser le positionnement vertical
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Platines de Translation Impériales à Roulement à Billes
  • Conception de roulements à billes à précontrainte pour un ajustement linéaire à faible friction
  •  
  • Versions à dessus avec ou sans trous de passage disponibles 
  • Entraînement micrométrique anglais ou métrique et entraînement à vis fine disponibles
  • Empilables pour mouvement sur 2 ou 3 axes.
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Platines de Translation Métriques à Roulement à Billes
  • Conception de roulements à billes à précontrainte pour un ajustement linéaire à faible friction
  •  
  • Versions à dessus avec ou sans trous de passage disponibles
  • Entraînement micrométrique anglais ou métrique et entraînement à vis fine disponibles
  • Empilables pour mouvement sur 2 ou 3 axes.
Plateaux de Positionnement avec Micromètre Numérique Plateaux de Positionnement avec Micromètre Numérique
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  •  
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
Glissières Linéaires à Roulement à Billes Glissières Linéaires à Roulement à Billes
  • Précision élevée de la ligne droite 
  •  
  • Mouvement de glissement à faible usure et à faible frottement 
  • Préchargées pour éliminer les oscillations et le jeu indésirable 
Plateaux Rotatifs Compacts Plateaux Rotatifs Compacts
  • Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
  •  
  • 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
  • Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out
#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric Plateaux de Positionnement Rotatifs à Capacité de Charge Élevée
  • Capacité de charge normale de 11,3 kg pour les applications à charge élevée
  •  
  • Entraînement de précision à vis sans fin
  • Compatibles avec les Platines à Roulement à Billes 5" Métriques et Impériales
Micro-Plateau Rotatif Manuel Micro-Plateau Rotatif Manuel
  • Ensemble très Compact
  •  
  • 17 Degrés d'Adjustment Fin
  • 360 Degrés d'Ajustement Grossier
Micro-Plateaux de Positionnement Manuel Micro-Plateaux de Positionnement Manuel
  • Deux micro-tailles disponibles
  •  
  • Versions avec rails couverts
  • Trois sélections de courses
  • Modèles à axes X, XY et XYZ
Micro Manual Goniometers Micro-Goniomètres Manuels
  • Encombrement réduit
  •  
  • Système d'entraînement sans contre-coup
  • Versions à rayon de 25 mm ou 42 mm empilables pour créer une version à 2 axes
Platines Miniatures d'Entraînement à Vis sans Fin   Platines Miniatures d'Entraînement à Vis sans Fin  
  • Options de monture 8-32 ou M4 disponibles
  •  
  • Déplacement linéaire jusqu’à 19 mm
  • Entraînement à vis sans fin et surfaces rodées avec précision pour un mouvement doux et précis
Plateaux d'Actionnement à Vis Écrou Plateaux d'Actionnement à Vis Écrou
  • Molettes de Verrouillage Garantissant le Positionnement
  •  
  • Course de 0,5 mm par Rotation de la Molette
  • Disponible avec une Course pouvant atteindre 15 mm en X et Y et avec une Course de 12 mm en Z
Plateaux à Crémaillère avec Molette Plateaux à Crémaillère avec Molette
  • Plateau en aluminium avec crémaillère et molette en laiton
  •  
  • Course de 20 mm par rotation de la molette
  • L’échelle présente des divisions de 1 mm avec un levier de verrouillage
  • Plateaux à Crémaillère et Molettes Élémentaires également disponibles 
Plateaux à Crémaillères et Molettes Elémentaires Plateaux à Crémaillères et Molettes Elémentaires
Top Seller
  • De nombreuses configurations disponibles
  •  
  • Capacité de charge élevée
  • Parfaits pour les applications requérant de longues courses
  • D'autres Plateaux à Crémaillères et Molettes disponibles
Plateforme de Positionnement X-Y-Z Plateforme de Positionnement X-Y-Z
  • Monture optique de 50 mm
  •  
  • Base de montage durable incluse
  • Mécanisme hélicoïdal crémaillère avec molette 
Plateaux à Crémaillère avec Molette Longue Course Plateaux à Crémaillère avec Molette Longue Course
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Les cavaliers sont équipés d'une ou deux molettes, avec schémas de trous de montage anglais ou métriques.
  •  
  • Disponibles avec les longueurs de rails anglaises et métriques
  • Des combinaisons de cavaliers et rails communs pré-assemblées sont disponibles.
  • Échelles de Vernier d’une résolution de 0,01” ou 0,1 mm
Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde
  • Large gamme de longueurs de cavaliers et de trous de montage disponibles
  •  
  • Conception à profil bas avec mouvement doux et sans à-coups
  • Stabilité accrue et précision linéaire < 1mrad
Systèmes de Rails Optiques Compacts Systèmes de Rails Optiques Compacts
  • Rails et cavaliers disponibles
  •  
  • Se montent sur des tables optiques impériales et métriques
  • Modèle à profil bas
70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 Tables de Positionnement X-Y
  • Options disponibles de 70 mm (±35 mm) et 200 mm (±100 mm) de déplacement en X et Y
  •  
  • Déplacements via roulements à billes ou crémaillères pour un ajustement rapide
  • Design à surface robuste

Accessoires pour Plateaux Manuels et Glissières | Tout Voir

Platines Adaptatrices et Accessoires Platines Adaptatrices et Accessoires
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Compatibles avec nos Platines de Translation TECHSPEC&reg 30mm, 40mm, 70mm et 125mm à Rouleaux Croisés
  •  
  • Compatibles avec nos Plateaux TECHSPEC&reg Rotatifs et Inclinés
  • Utilisées pour Configurer des Platines en Configurations X-Y-Z
  • Construction en Aluminium Anodisé Noir
Mécanismes de Conduction Mécanismes de Conduction
Actuateurs Linéaires Haute Précision de Zaber™ Actuateurs Linéaires Haute Précision de Zaber™
  • Conception miniature et robuste
  •  
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 250 comptes par tour (CPR)
Equerres à Angle de 90&deg; Equerres à Angle de 90°
  • Versions métriques, anglaises et à fentes communes 
  •  
  • Trous/fentes ou fentes seulement standards ¼-20 ou M6 x 1,0  
  • Petites et larges tailles disponibles 
  • Construction en aluminium anodisé noir 
Plaques Métriques de Top pour Stages de Mouvement Impériaux Plaques Métriques de Top pour Stages de Mouvement Impériaux
  • Permet le Montage de Postes Métriques ou de Supports de Postes pour des Stages de Mouvement
  •  
  • Filetage du Centre, M6 ou M16
  • Aluminium Anodisé Noir
Platines Adaptatrices pour Roulement à Billes Platines Adaptatrices pour Roulement à Billes
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  •  
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
Equerres à Axe Z pour Plateaux à Roulement à Billes Equerres à Axe Z pour Plateaux à Roulement à Billes
  • Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
  •  
  • Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
  • Aluminum Construction with Black Anodized Finish
Plaques Adaptatrices Plaques Adaptatrices
  • Connectent les Composants Métriques/Impériaux aux Plaques Impériales/Métriques
  •  
  • Standard ¼-20 ou M6 x 1.0
  • Construction an Aluminium Anodisé Noir
Sets de Tournevis Impérials et Métriques Sets de Tournevis Impérials et Métriques
  • Jeu de 9 Tournevis
  •  
  • Tournevis de 1,5 – 10mm
  • Entrée avec Coudée pouvant atteindre 25° dans les Fixations
  • Idéal pour l'usage avec le Système de Cage Optique TECHSPEC®
Allen Wrenches Clés Allen
  • Impériales et Métriques
  •  
Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse
  • Idéal pour l'Utilisation avec Notre Equipement de Positionnement de Taille Impériale
  •  
  • Large Sélection de Tailles Disponibles
  • 50 Pièces par Paquet
  • Kit de Vis Disponible
  • Clés Allène Aussi Disponible
Kits de Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Kits de Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse
  • Coffrets impériaux et métriques disponibles
  •  
  • Fournis avec une boîte de stockage
  • Incluent les tailles et longueurs les plus populaires
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer