Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine 30 x 30mm, Filetage Impérial

30mm, English Z-Stage

×
Stock #66-494 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€585,00
Qté 1-2
€585,00
Qté 3+
€510,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (Z)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Taille de Plateau (mm):
30 x 30
Course (mm):
5
Filetage au Centre:
¼-20
Construction:
Aluminium Stage
Pas de Vis-Mère (mm):
0.5
Capacité de Charge (kg):
1.5
Taille de Plateau (pouces):
1.18 x 1.18
Précision (μm):
3

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Lead Screw

Filetage & montage

Filetage:
(1) ¼-20, (8) 2-56

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.
  • Mecaniquement compatibles avec nos Platines TECHSPEC®
  • Mouvement micrométrique de précision
  • Vis de blocage

Nos Plateaux de Translation Verticale TECHSPEC® (plateaux d’axe Z) présentent un système de roulement à rouleaux croisés unique offrant une meilleure précision, résistance mécanique et capacité de charge. Chaque plateau est conçu pour s'intégrer à notre gamme de platines TECHSPEC® afin de permettre à l'utilisateur de créer un certain nombre de configurations multi-axes. Ces plateaux sont dotés d'une vis de blocage et d'un mouvement micrométrique fin. Les Plateaux de Translation Verticale TECHSPEC® sont construits en aluminium et ont un mouvement linéaire (Z). Les plateaux sont disponibles en versions impériale et métrique et sont proposés en quatre tailles.