Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plateau Rotatif 30mm, Impérial

×
Stock #66-512 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€339,00
Qté 1-2
€339,00
Qté 3+
€295,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
Remarque:

Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount 30mm and 40mm stages to a standard breadboard.

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Rotary
Guide System:
Slide-Fit
Taille de Plateau (mm):
30 Dia.
Course (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Concentricité (μm):
20
Construction:
Aluminium Stage
Incréments (arcmin):
120
Capacité de Charge (kg):
1
Parallélisme (μm):
30
Poids (kg):
0.1
Wobble (μm):
20

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Metric Micrometer

Filetage & montage

Filetage:
(1) ¼-20, (4) 2-56

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Conception à profil bas
  • Micromètre de précision
  • Système de guidage coulissant
  • Rotation grossière de 360°, rotation précise de ±5°
  • Mécaniquement compatibles avec d'autres Plateaux TECHSPEC®
  • Ecrou de blocage sur tous les plateaux
  • Compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)

Nos Plateaux Rotatifs TECHSPEC® offrent une course régulière et se composent d’un micromètre de précision. Ceci permet une rotation rapide de 360° et d’un ajustement angulaire dans toute position. Le plateau peut être fixé en utilisant le mécanisme de blocage. Les Plateaux Rotatifs TECHSPEC® sont disponibles en quatre formats : 30 mm, 40 mm, 70 mm et 125 mm de diamètre. Chaque plateau est disponible en version impériale ou métrique. Chaque plateau a été conçu pour s’intégrer avec nos plateaux TECHSPEC® ce qui améliore encore la flexibilité et permet à l'utilisateur de créer n'importe quel nombre d'axes dans différentes configurations. La platine adaptatrice inférieure, vendue séparément, est nécessaire pour le montage de nos plateaux 30 et 40 mm à une table de laboratoire standard (les 70 et 125 mm se monteront directement à celle-ci).

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine Adaptatrice de Dessous pour 30/40mm, Impérial #66-491 €70,50 Qté 3+ €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice de Dessus pour 30/40mm, Impérial #66-492 €70,50 Qté 3+ €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice de Dessus pour 30/40mm, Métrique #66-493 €70,50 Qté 3+ €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice de Dessous pour 30/40mm, Métrique #66-620 €70,50   Demande de Devis