Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Logement de 30 mm pour Lentilles Achromatiques de 25,0 mm

TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

×
Stock #54-514 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€57,00
Qté 1-5
€57,00
Qté 6+
€46,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre du Logement (mm):
30 +0.0/-0.10
Longueur du Logement (mm):
34 ±0.2
Espace Bord à Monture (mm):
8

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Diamètre de 15 ou 30 mm
  • Lentilles traitées AR
  • Coffrets de Paires Achromatiques Montées disponibles 

Les Paires Achromatiques Montées TECHSPEC® combinent nos achromats TECHSPEC® dans des configurations communes utilisées pour des applications de relais et de projection. Présentée dans un boîtier fin en aluminium, chaque paire est prête à être intégrée dans un grand nombre d'applications OEM, éliminant ainsi la nécessité de manipuler des optiques en vrac. Les paires de 15,0 mm peuvent être couplées à des composants à montage en C à l'aide des Barillets Hélicoïdaux. Les Paires Achromatiques Montées TECHSPEC ont également été orientées pour une performance optimale du système. Toutes les lentilles 15,0 mm et 30,0 mm sont traitées AR. Les paires au f/# plus faibles peuvent ne pas être idéales pour les applications d’imagerie, selon la performance souhaitée. Des lentilles cylindriques peuvent être incorporées afin de générer des raies ou nappes de lumière.  

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Logement de 15 mm pour Lentilles Achromatiques de 12,5 mm de dia. #54-513 €57,00 Qté 6+ €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Logement de 30 mm pour Lentilles Achromatiques de 25,0 mm #54-514 €57,00 Qté 6+ €46,00   Demande de Devis