Produit ajouté au panier

Conduit d’Image Résolution Standard à Fibres de 50 µm, 304,8 mm

×
Stock #40-643 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€361,00
Qté 1-4
€361,00
Qté 5+
€319,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Standard Resolution
Fraction d'Emballage (%):
100.00

Propriétés physiques et mécaniques

Rayon de Courbure Min. (mm):
12.8
Tolérance Diamètre (pouces):
±0.010
Longueur (mm):
304.80
Nombre de Fibres:
3012.00
Diamètre Externe (mm):
3.20
Tolérance Longueur (pouces):
±0.030

Propriétés optiques

Ouverture Numérique NA:
0.53
Résolution:
10 lp/mm
Transmission (%):
35 - 45
Diamètre Fibre (μm):
50.00
Indice du Coeur (nd):
1.58
Indice de Réfraction (nd):
1.49
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 1500

Propriétés des matériaux

Température de Transformation (°C):
704.00

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
454.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Bâtonnets de fibre optique en verre fondu avec faces polies et rectifiées
  • Transmission d'images grâce à un arrangement cohérent des fibres
  • Courbure des tiges sous la chaleur à presque toute orientation

Les Conduits d’Image Fibre Optique transmettent des images d’une surface polie à une autre et peuvent être utilisés droits ou pliés pour s’adapter à l’espace disponible sans perte de transmission de lumière. Ces conduits sont des bâtonnets de fibre optique en verre fondu avec des faces rectifiées et polies. Ces Conduits d’Image Fibre Optique peuvent être courbés en les chauffant uniformément au-dessus d’un bec Bunsen ou dans un four de séchage tout en exerçant une pression. Ils sont idéaux pour l'imagerie par fibre optique. L'arrangement cohérent des fibres dans les conduits d'images à fibres optiques permet de relayer les images. Les conduits sont disponibles en version standard ou haute résolution, dans une variété de longueurs différentes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer