Produit ajouté au panier

Cellule Optique, 75,0/76,2 mm de Dia. d’Optique

×
Sélection des spécifications
Diamètre Optique (inches):
Stock #36-466 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€226,00
Qté 1-9
€226,00
Qté 10+
€199,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Circular
Diamètre Interne (pouces):
3.06 x 32 TPI
Monture Cinématique Compatible:

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (pouces):
2.81
Ouverture Utile CA (mm):
71.4
Diamètre Max. (mm):
95.3
Diamètre Externe (pouces):
3.25 x 20 TPI
Construction:
Black Anodized Aluminum
Diamètre Max. (pouces):
3.75
Diamètre Optique (inches):
3.00

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
75.0 - 76.2
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
<22.4
Épaisseur d'Optique Compatible (inches):
<0.88
Compatible Post:
¼-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Produits

 Diamètre Optique (inches)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
1.00
2.00
3.00
4.25

En savoir plus

  • Supports Résistants pour des Optiques de Plus Grand Diamètre
  • Trou taraudé de ¼-20 pour un Montage sur Tige
  • Présent un Filetage Extérieur pour se Monter dans les Montures Cinématiques à Cellules Optiques afin d'Ajuster l’Inclinaison Tip et Tilt

Les Assemblées de Cellules Optiques acceptent des optiques de 1 pouce (ou aussi de 25 mm) à 4,25 pouces de diamètre et se composent d’une cellule, d’un espaceur thermique amovible et d’un anneau de retenue fileté. Chaque cellule présente un filetage de ¼-20 qui accepte nos tiges en acier inoxydable pour une utilisation autonome dans des configurations de platines. Chaque cellule possède également un filetage mâle externe qui s’intègre dans nos Montures Cinématiques à Cellule Optique pour mieux contrôler l’alignement. Construction en aluminium noir anodisé.

Informations techniques

 
Inner Diameter Outer Diameter Clear Aperture Max. Outer Diameter Stock No.
1.06-32 TPI 2.25-20 TPI 0.81" 2.75" #36-461
2.06-32 TPI 2.25-20 TPI 1.81" 2.75" #36-465
3.06-32 TPI 3.25-20 TPI 2.81" 3.75" #36-466
4.37-32 TPI 4.625-20 TPI 4.06" 5.12" #57-871
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer