Produit ajouté au panier

300mm x 300mm Table de Laboratoire

×
Stock #54-638 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€198,00
Qté 1+
€198,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
13.00
Longueur (mm):
300.00
Largeur (mm):
300.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Planéité (mm):
0.18mm per 300mm
Poids (kg):
3.1
Number of Holes:
144.00

Filetage & montage

Filetage:
(144) M6 x 1.0 on 25 Centerline ±0.025mm, on 12.5mm Corners

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Plateforme stable pour les expériences et les configurations de tests
  • Trous filetés 1/4-20 TPI ou M6 pour divers montages
  • Aluminium anodisé noir

Les Tables Optiques Impériales et Métriques utilisent des trous taraudés 1/4"-20 ou M6 espacés respectivement de 1" et 25 mm, ce qui permet de créer des systèmes de table personnalisables. Ces plaques sont compatibles avec la plupart des solutions de montage optiques et photoniques. Elles présentent une finition anodisée noire qui réduit les reflets de la table optique qui se réfléchissent dans le système. Les Tables Optiques Impériales et Métrique sont disponibles en plusieurs tailles, ce qui permet de créer des systèmes soit compacts soit volumineux et expansifs. Les Tables Optiques sont une plate-forme idéale pour toute application de système.