Produit ajouté au panier

Plateau Linéaire Motorisé, Course de 300 mm

See More by Zaber™
300mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-290

300mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-290

×
Stock #15-290 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.475,00
Qté 1+
€3.475,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Universal (Metric & English)
Encodeur:
No
Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Yes
Fabricant:
Zaber Technologies Inc.
Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Moteur:
2-Phase Stepper

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Recirculating Ball Linear Guide
Taille de Plateau (mm):
65 x 511.2
Course (mm):
300
Précision (μm):
65 (unidirectional)
Contrecoup (μm):
<18
Hauteur (mm):
35.8
Capacité de Charge (kg):
50
Répétabilité (μm):
<3
Vitesse (mm/sec):
0.0003 to 280
Force (N):
<75
Poids (kg):
1.8

Propriétés optiques

Résolution (μm):
0.49609375

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
<1450

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Precision Lead Screw
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Interface:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Options de déplacement à grande vitesse de 75 mm, 150 mm, 300 mm, 450 mm et 600 mm
  • Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 500 comptes par tour (CPR)
  • Aucun adaptateur n'est requis pour les configurations X-Y-Z

Les Plateaux Motorisés Longue Course de Zaber Technologies Inc., Canada sont des plateaux contrôlés par ordinateur capables de vitesses de translation allant jusqu'à 280 mm/s avec une résolution de 0,5 μm. Les Plateaux Motorisés Longue Course de Zaber Technologies Inc., Canada peuvent être contrôlés à l’aide à l'aide d’un Contrôleur de Joystick Programmable de Zaber Technologies Inc., Canada (vendu séparément), d’un ordinateur en utilisant un câble de données RS-232 ou USB optionnels ou manuellement en utilisant le bouton intégré à l'unité motrice. Les configurations X-Y-Z peuvent s'assembler facilement sans utiliser d'adaptateur supplémentaire. Des versions avec codeur sont disponibles pour toutes les longueurs de déplacement, avec des codeurs rotatifs en quadrature de 500 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Le codeur rotatif intégré permet un contrôle en boucle fermée ainsi que la détection et la récupération de glissement/de calage. 

Remarque : Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires. Des kits de couvercles antipoussière pour toutes les longueurs de déplacement sont disponibles sous l'onglet Accessoires. Ils sont idéaux pour empêcher les particules de poussière d'atteindre le mécanisme d'entraînement à vis-mère.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Bornier d'Alimentation, 2 Broches, Pas de 5 mm #15-304 €5,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Adaptateur Série avec Fiche Femelle M8 #15-297 €19,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Câble de Conversion USB-Série avec Fiche Femelle M8 #15-295 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation d’Énergie Universelle 48 V #15-294 €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Données 6ft, Mâle 4 Broches vers Femelle M8 #15-299 €24,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur USB vers RS-232 #68-344 Fin de Série €47,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Couvercle Antipoussière pour Plateau de 75 mm #22-229 €300,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Couvercle Antipoussière pour Plateau de 150 mm #22-230 €300,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Couvercle Antipoussière pour Plateau de 300 mm #22-231 €300,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Couvercle Antipoussière pour Plateau de 450 mm #22-232 €300,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Couvercle Antipoussière pour Plateau de 600 mm #22-233 €300,00   Demande de Devis
  • En Stock