Produit ajouté au panier

Mire en Damier Verre, 30 x 30 mm

Glass Checkerboard Calibration Target

×
Stock #15-975 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€545,00
Qté 1-4
€545,00
Qté 5+
€518,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

NIST Certification:
No

Propriétés physiques et mécaniques

Taille de Motif (mm):
0.4 x 0.4 ±0.002
Dimensions (mm):
30 x 30 ±0.10
Épaisseur (mm):
1.52 ±0.10

Propriétés optiques

Traitement:
Low Reflective Chrome (reflectivity <25% at 550nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Motifs en chrome sur des substrats de verre aux dimensions stables (opale et verre)
  • Optimisées pour la calibration de l'illumination réflective des systèmes d'imagerie
  • Diverses tailles pour les champs de vision étroits ou larges

Les Mires de Calibration en Damier permettent de calibrer des caméras de vision industrielle 2D en détectant la distorsion de l'image ou d'éventuels problèmes de capteur afin d'assurer une mesure précise. Ces mires en damier présentent des substrats de verre optique blanc ivoire qui restent rigides et n'affectent donc pas le motif par flexion. Ces mires en damier minimisent l'effet d'ombre des reflets et conviennent ainsi parfaitement à la calibration de l'illumination réflective des systèmes d'imagerie à champ de vision large. Elles sont disponibles dans une gamme de tailles convenant aux caméras à champ de vision étroit ou large.

Remarque : Les mires dont la spécification est « Certification NIST : Oui » incluent un certificat d'étalonnage.