Produit ajouté au panier

Monture Miroir 3,0" à Inclinaison

3.0" Angle Mirror Mount

×
Stock #36-481 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€245,00
Qté 1-4
€245,00
Qté 5+
€216,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Square or Rectangular
Nombre d'Écrous d'Ajustement:
2

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (lbs):
1.0
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Angle d'Inclinaison (°):
12
Résolution (pouces):
0.015
Angle d'Inclinaison (°):
12
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
12.7 - 76.2
Mounting Plate Size (inches):
3.0 Sq.
Mounting Plate Screw Holes:
(21) ¼-20 on 0.5" Center

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Surface de montage carrée de 3,0”, 4,5” ou 6,0” 
  • Inclinaison possible grâce aux vis d’ajustement fin (pas de 64)
  • Platine de montage avec trous filetés ¼-20

Les Montures de Miroirs Angulairs Moyennes et Grandes sont disponibles avec une gamme de tailles de platines de montage pour le montage des miroirs optiques. Ces montures pour miroirs optiques sont dotées de vis d’ajustement fin à 64 pas, permettant une inclinaison précise dans deux directions. Les optiques carrées et rectangulaires peuvent être montées sur ces supports en aluminium anodisé noir et en acier inoxydable. Les Montures de Miroirs Angualires Moyennes et Grandes ont deux trous traversants ¼-20 sur leurs bases d'angle pour un montage facile sur des tables optiques. Ces montures sont disponibles en 3", 4,5" et 6".  

Informations techniques

#36-481
#36-481