Produit ajouté au panier

30° Angle de Dispersion, Lentille Génératrice Raie Laser

Powell Lenses

×
Stock #43-473 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€242,00
Qté 1-5
€242,00
Qté 6+
€200,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Shaping Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
8.90 +0.00/-0.15
Hauteur (mm):
8.90 +0.00/-2.00

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
VIS-NIR (450-900nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 900
Spécification du Traitement:
BBAR @ 450 - 900nm
Indice de Réfraction (nd):
1.517
Angle d’Ouverture:
30.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Idéales pour les applications d'alignement et de vision industrielle
  • Nombreux angles d'ouverture disponibles
  • Produisent une raie Uniforme et droite

Les Lentilles de Powell, également connues sous le nom de lentilles génératrices raie laser, sont optimisées pour un faisceau laser de 0,8 mm de diamètre. Les lentilles à traitement VIS-NIR convertissent les faisceaux laser en raies droites et uniformes. Contrairement aux lentilles cylindriques, qui créent un faisceau de profil gaussien dont l’énergie est plus importante au centre qu’au bord, les lentilles de Powel apportent une distribution d’énergie uniforme sur toute la longueur de la raie. Les lentilles de Powell sont idéales pour les applications d'alignement et de vision industrielle. Ces lentilles sont proposées avec plusieurs angles d'ouverture et ont un diamètre de 8,90 mm.  

Laser Optics