Produit ajouté au panier

2" x 2" 0,25mm Dia. du Point, Mire de Distorsion Diffusante

×
Stock #62-951 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€665,00
Qté 1-4
€665,00
Qté 5+
€632,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

NIST Certification:
No

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre du Point (mm):
0.25
Espace Point (mm):
0.5
Taille de Motif (mm):
25 x 25
Dimensions (pouces):
2 x 2 ±0.04
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.2
Tolérance Espacement Centre à Centre (μm):
± 1
Tolérance Diamètre du Point (μm):
±3

Propriétés optiques

Traitement:
Low Reflective Chrome
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Traitement réfléchissant diffus similaire aux mires céramiques
  • Motif chrome sur substrat
  • Pas de flou avec un éclairage hors axe
  • Idéales pour une illumination par devant

Les Mires de Distorsion à Grille de Réflectance Diffuse furent traitées pour créer une surface qui réfléchira de façon diffuse les retours lumineux, évitant un flou sur la surface de l’image. En utilisant ces mires, une peut facilement déterminer la somme de distorsion présente dans une image. Le point central peut être calculé en utilisant un logiciel et calculé par rapport au standard, retirant ainsi la distorsion d’une image. Offertes en deux tailles de substrat et 3 fréquences de points, les mires peuvent être utilisées avec une large variété d’objectifs. Les Mires de Distorsion à Grille de Réflectance Diffuse peuvent être utilisées avec une grande variété d'objectifs, du grand angle au téléobjectif. Les mires sont proposées en 2 tailles de substrat et 3 fréquences de points.