Produit ajouté au panier

Câble Déclencheur à Connecteur Hirose 12 Broches vers BNC, 2 m (pour les séries Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro et Stingray)

See More by Allied Vision

2m Trigger Cable with BNC Connector, #88-367

2m Trigger Cable with BNC Connector, #88-367
×
Stock #88-367 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,00
Qté 1+
€43,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory
Remarque:
Compatible with Stingray, Guppy Pro, Pike, Manta, and Prosilica GC/GT/GX

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Caméras PoE (Power over Ethernet) résistantes pour des environnements extrêmes
  • Contrôle iris précis (P-Iris) et diaphragme DC
  • Résolution jusqu'à 31,4 mégapixels
  • Options de montures C, F et TFL

Les Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT, sont conçues pour les environnements et les conditions d'éclairage les plus difficiles. Ces Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT sont capables de fonctionner à des températures extrêmes allant de -20° à +60°C et sont idéales pour les applications d'imagerie ITS et de trafic ainsi qu'en vision industrielle, inspection, sécurité et surveillance. Ces disposent à la fois du contrôle P-Iris et d'un Auto Iris DC ce qui leur permet de maintenir une qualité d'image importante. Elles prennent également en charge l'alimentation par Ethernet pour une exécution facile.

Remarque : L'Injecteur PoE (#68-469) et le câble GigE, comme le #63-431, sont sont nécessaires pour toute utilisation.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Carte d'Interface GigE PCIe 2.1x4 à 2 Ports avec PoE #19-400 €187,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T #16-033 €270,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble d'alimentation électrique à fiche UE, 1,8 m #15-279 €13,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
US Plug Power Supply Cable, 1.8m #15-280 €13,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique Allied Vision 12V 2A à Connecteur Hirose 12 Broches #15-281 €94,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Platine de Monture ¼-20 pour Caméra GT #87-412 €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Déclencheur à Connecteur Hirose 12 Broches vers BNC, 2 m (pour les séries Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro et Stingray) #88-367 €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble E/S à Connecteur Hirose 12 Broches, 3 m (pour les séries Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro et Stingray) #63-757 €57,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble E/S à Connecteur Hirose 12 Broches, 5 m (pour les séries Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro et Stingray) #62-712 €66,00   Demande de Devis