Produit ajouté au panier

Réseau de Ronchi, Verre Opale, 2" x 2", 150 lp/pouce

×
Stock #59-521 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€240,00
Qté 1-4
€240,00
Qté 5+
€228,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
NIST Certification:
No

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.004
Dimensions (pouces):
2 x 2
Épaisseur (mm):
1.52
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.002
Ouverture Utile (%):
95

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Fréquence (lp/pouce):
150.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.
  • Chrome sur Verre Opale
  • Haute Tolérance
  • Versions Impériales et Métriques