Produit ajouté au panier

Réseau de Ronchi, Verre Opale, 2" x 2", 10 lp/mm

×
Stock #59-533 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€298,00
Qté 1-4
€298,00
Qté 5+
€283,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
NIST Certification:
No

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.004
Dimensions (pouces):
2 x 2
Épaisseur (mm):
1.52
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.002
Ouverture Utile (%):
95

Propriétés optiques

Fréqunce (lp/mm):
10.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.
  • Chrome sur Verre Opale
  • Haute Tolérance
  • Versions Impériales et Métriques