Note: 28mm focal length does not work on all F-mount cameras. Camera F-mount must have an inner diameter greater than 42mm.
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LF TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés avec des caméras à balayage linéaire de 2k, 4k, 6k, et 8k ainsi que les réseaux à balayage de zone de taille moyenne. Optimisés pour les distances de travail types de la vision industrielle, les Objectifs de Série LF disposent de pouvoirs de résolution élevés, leur permettant de facilement détecter les petits défauts. Par ailleurs, ces objectifs disposent également d’une focalisation et d’un iris verrouillable, ce qui les rend parfaits pour les applications d’automatisation en usine où les vibrations peuvent entraîner une baisse en performance. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LF TECHSPEC® sont parfaits pour les applications de vision industrielle, d’inspection de toile, et de tri et d’identification.
Remarque : La distance focale de 28 mm ne fonctionne pas sur toutes les caméras de monture F. La monture F de la caméra doit disposer d’un diamètre intérieur supérieur à 42 mm.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.