Produit ajouté au panier

Mire Réticule - Cercles Concentriques Verre Opale, 27 mm de Diamètre

27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771

27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771 Concentric Circles Reticle Target
×
Stock #58-771 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€232,00
Qté 1-4
€232,00
Qté 5+
€221,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Pattern Type:
10 Concentric Circles Centered on Crosshairs in 0.5mm Radius Steps

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
27.00 ±0.050
Largeur de Ligne (mm):
0.0254 ±0.0025
Diamètre Motif (mm):
10
Épaisseur (pouces):
1/8
Épaisseur (mm):
3.20
Bords:
Smoothed for Safe Handling
Précision (mm):
±0.002

Propriétés optiques

Traitement:
Low Reflection Chromium First Surface
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
Densité Optique OD:
OD > 3.0
Qualité de Surface:
40-20
Planéité de Surface (P-V):
Réflexion (%):
< 5% @ 550nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Réticule croisé, grille indexée et cercles concentriques
  • Substrat de verre opale blanc à base de verre sodocalcique
  • Réticules de 27 mm de diamètre

Les Mires Réticules - Verre Opale Blanc sont disponibles en trois configurations : réticule croisé, grille indexée et cercles concentriques. Le Réticule Croisé consiste en une ligne transversale gravée de 20 mm avec des divisions de 2,0 mm. Il est idéal pour la résolution, la mise au point, la visée et l'étalonnage des caméras de vision industrielle. La grille indexée est constituée d'un carré de 10 mm de côté, étiqueté de 1 à 10 sur le bord horizontal et de A à J sur le bord vertical par incréments de 1 mm. Elle est idéale pour les systèmes de vision destinés au comptage des particules, à l'analyse des blobs et à la morphologie en général. Les cercles concentriques consistent en 10 cercles concentriques centrés sur le réticule de 1 à 10 mm de diamètre (par pas de 0,5 mm de rayon) et sont idéaux pour une utilisation avec des instruments laser pour étalonner la mise au point, de la taille du point et du simbleautage. Les Mires Réticules - Verre Opale Blanc utilisent un substrat de verre sodocalcique blanc avec des bords lissés pour une manipulation sûre.