Produit ajouté au panier

Objectif F-Theta Edmund Optics®, 1064 nm, 270 mm FL

×
Stock #15-183 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.145,00
Qté 1-4
€1.145,00
Qté 5+
€1.030,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
F-Theta Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Max. (mm):
106
Distance de Flange (mm):
352.5
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
12
Longueur Maximum (mm):
73.2

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Distance Focale FL (mm):
273.20
Angle Balayé (°):
±24.10
Champ Balayé (mm):
164.0 x 164.0
Télécentricité (°):
Not Specified
Transmission (%):
≥95
Distance de Travail (mm):
313.0
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1064
Diamètre du foyer, 1/e2 (μm):
31

Filetage & montage

Filetage:
M85 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéaux pour les applications de balayage laser
  • Limités par la diffraction dans tout le champ de balayage avec une faible erreur de front d'onde
  • Longues distances de travail et grandes zones de balayage
  • Galvanomètres, Expanseurs de Faisceau et Sources Laser également disponibles

Les Objectifs F-Theta Edmund Optics® sont conçus pour fournir un champ plat au niveau du plan de l’image des systèmes de balayage et sont utilisés conjointement avec des galvanomètres, des expanseurs de faisceau et des sources laser. Ces objectifs F-Theta se caractérisent par des facteurs de forme compacts, offrent une large gamme de distances focales jusqu'à 273 mm et de grands champs de balayage jusqu'à 164 mm (X) x 164 mm (Y). Optimisées pour les sources laser à fibre courantes et les sources Nd:YAG fondamentales ou de seconde harmonique, ces lentilles sont disponibles dans les longueurs d'onde de conception de 532 nm et 1064 nm avec des filetages de montage communs pour une intégration facile dans les systèmes galvo. Les objectifs F-Theta Edmund Optics® constituent une solution rentable pour les applications de balayage et d’usinage au laser, notamment le marquage, la gravure, la découpe, le perçage et la modélisation 3D.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer