Produit ajouté au panier

Plateau Rotatif Impérial, 2,62"

×
Stock #38-193 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.180,00
Qté 1+
€1.180,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (lbs):
1.8
Taille de Plateau (mm):
66.5 x 66.5
Taille de Plateau (pouces):
2.62 x 2.62
Construction:
Aluminum top and base; steel tangent arm drive
Filetage au Centre:
0.50" Dia. Thru
Course (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Incréments (arcmin):
12
Capacité de Charge, Normale (lbs):
10
Capacité de Charge, Verticale (lbs):
4
Type de Mouvement:
Rotary
Guide System:
Ball Bearing
Table Diameter (inches):
2.62

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Tangent Arm

Filetage & montage

Filetage:
(4) 6-32 on 1.125" dia. B.C., (4) 1/4-20 on 2.00" dia. B.C.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
  • 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
  • Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out

Ces plateaux miniatures procurent un mouvement rotatif de faible friction avec un ajustement grossier et fin. Ceci permet une rapide rotation le long d’une translation continue de 360°, plus l’ajustement angulaire précis à toute position sélectionnée. Se compose d’un contact angulaire pré-chargé (inclut), un blocage de positio, un plateau de diamètre 2.00 ou 2.62” avec trous montés avec vernier pour unr lecture précise positionnelle. Il peut être combiné avec nos plateaux de translation linéaires pour des applications à multi-axes rotatifs linéaires.