Produit ajouté au panier

Microscope Peak de Mesure Directe 25X

Peak Direct Measuring Microscopes

×
Stock #39-110 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€291,00
Qté 1-4
€291,00
Qté 5+
€276,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
3.30
Dimensions (mm):
At Focus: 41.5 Dia. x 122 L
Graduations (mm):
0.05
Graduations de Réticule (mm):
0 - 3.0
Mesures de Profondeur (mm):
Up to 22

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
25X
Distance de Travail (mm):
17.0

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Reticle should not be removed or replaced.
  • Plusieurs Options de Grossissement
  • Modèles Éclairés Disponibles avec des Réticules Impériaux ou Métriques
  • Base Transparente en Plexiglas Amovible

Les Microscopes Peak de Mesures Directes sont des microscopes portatifs de forte puissance, conçus pour effectuer des mesures de profondeur précises. Ces microscopes disposent d'un oculaire focalisable10X et d'une échelle ayant une précision de 0,1 mm pour mesurer la longueur, la largeur ou la profondeur d'un objet. La base de coupe en acrylique transparente permet de manipuler l'échantillon lors de la visualisation. Les modèles illuminés disposent d'un stylo illuminateur amovible avec deux piles AA. Les Microscopes Peak de Mesures Directes sont vendus avec un étui de stockage rigide en vinyle. Remarque : Les réticules ne doivent pas être retirés ni remplacés.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Base de Remplacement pour Microscope Peak de Mesure Directe #52-822 €29,75 Qté 5+ €28,25   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lampe de Rechange pour Microscopes Éclairés Peak #56-495 €29,75 Qté 5+ €28,25   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Base de Remplacement pour Microscopes Éclairés de Mesure Directe Peak #56-496 €42,75 Qté 5+ €40,50   Demande de Devis