Produit ajouté au panier

2.5X Infinity Achrovid Microscope Objective

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #56-122 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€525,00
Qté 1+
€525,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Fabricant:
Infinity
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected

Physical & Mechanical Properties

Poids (g):
96

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
2.56mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
3.52mm
Ouverture Numérique NA:
0.064
Pouvoir de Résolution (μm):
5.2
Distance Focale FL (mm):
80.00
Profondeur de champ (μm):
75.00
Distance de Travail (mm):
37.00
Grossisse-
ment:
2.5X

Threading & Mounting

Filetage:
M26 x 36 TPI

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectifs de Microscope Dédiés pour la Vidéo
  • Distance de Travail de 37 mm et 17,3 mm
  • Conçus pour Etre Utilisés en Parallèle avec d'Autres Produits Infinity

Cette nouvelle série développée par Infinity Achrovid™ est un complément à très bon marché par rapport aux Objectifs traditionnaux Mitutoyo à Longue Distance de Travail. Tous les objectifs Achrovid™ possèdent une distance de travail de 17,3 mm ou 37 mm et un filetage M26 Whitworth couramment utilisé en industrie. Ils sont compatibles, via un adaptateur, avec le système d' Assemblée In-Line InfiniTube™.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer