Les Diodes Laser d’Alignement Violettes et Bleues sont parfaites pour les applications d’alignement et de détection. Disponibles avec des puissances de sortie allant de 1 à 100 mW, ces lasers sont généralement intégrés dans des systèmes de vision par ordinateur ou monochromatique. Étant donné que les systèmes de vision monochromatique sont généralement éclairés avec des lumières vertes ou rouges, un laser d’alignement de 405 ou 450 nm peut être facilement filtré sans affecter l’éclairage du système. Ces lasers sont simples d'utilisation en raison de composants optiques et électroniques intégrés, et sont alimentés par une source de 5VDC. Les Diodes Laser d’Alignement Violettes et Bleues présentent un mécanisme de focalisation externe et peuvent accepter des têtes de projection interchangeables.
Remarque : Alimentation et support de fixation vendus séparément.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation 5V DC/2,4 A & Adaptateur de Prise |
#73-818
Nouveau
|
€40,00 Qté 10+ €36,00 Demande de Devis |
|
||
Tête de Projection Ligne Unique 30° 405 nm | #37-092 | €138,00 Qté 10+ €124,00 Demande de Devis |
|
||
Monture Diode Laser, 12mm Dia | #37-143 | €93,50 Demande de Devis |
|
||
Alimentation d’Énergie 6 V DC | #19-468 | €58,00 Qté 10+ €52,50 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.