Produit ajouté au panier

Laser d'Alignement à État DPSS, 1064 nm, 25 mW

DPSS Pointing Lasers

×
Stock #19-473 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€535,00
Qté 1-9
€535,00
Qté 10+
€481,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Compatible TEC Controller (#19-476) sold separately
Classe CDRH:
IIIb

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
90.00

Propriétés optiques

Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
1,064.00 ±2
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±2
Diamètre du Faisceau (mm):
1.5 Typical
Divergence de Faisceau (mrad):
<1.5 Typical
Couleur:
Infrared

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
25
Fréquence de Modulation (kHz):
0-1

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Utilisation (V):
5
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #73-818

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
23 to 27

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Mode Transversal TEM00
  • Longueurs d'onde de sortie bleues, vertes, jaunes et IR
  • Contrôleur de Refroidisseur Thermique (TEC) ou dissipateur thermique requis pour le fonctionnement (vendu séparément)

Les Lasers d'Alignement à État Solide Pompés par Diode (DPSS) sont disponibles avec des puissances de sortie allant de 1 à 100 mW. Grâce à leur conception d’état solide, ces lasers offrent une grande pureté et une faible divergence, ce qui les rend parfaits pour les applications de projection sur de longues distances. La conception clé en main avec des éléments optiques et électroniques intégrées dans un seul module convient à une grande variété d'opérations plug and play. Ces Lasers d'Alignement à État DPSS fournissent des faisceaux de sortie circulaires à haute luminosité et sont idéaux pour de nombreuses applications OEM différentes. Un Contrôleur de Refroidisseur Thermique (TEC) ou dissipateur thermique est requis pour maintenir une plage de température de fonctionnement de 23°C – 27°C.

Remarque: Les Alimentations, le Contrôleur TEC (#19-476), les Têtes de Projection Ligne Unique (pour 532 nm - #37-093) (pour 1064 nm - #37-097), et les Montures (#37-144) sont vendues séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture Diode Laser, 15mm Dia #37-144 €93,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Ligne Unique 30° 532 nm #37-093 €138,00 Qté 10+ €124,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Ligne Unique 30° 1.064 nm #37-097 €138,00 Qté 10+ €124,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation d’Énergie 3 V DC #19-475 €60,00 Qté 10+ €54,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur de Refroidisseur Thermoélectrique (TEC) #19-476 €101,00 Qté 10+ €90,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation 5V DC/2,4 A & Adaptateur de Prise #73-818 Nouveau €40,00 Qté 10+ €36,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Comprendre et Spécificier le LIDT des Composants Laser

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

View Now

Calculateur des faisceaux gaussiens

Modéliser mathématiquement la propagation du faisceau gaussien à l'aide de paramètres géométriques simples.

View Now

Propagation des faisceaux gaussiens

Many lasers are assumed to have a Gaussian profile, and understanding Gaussian beam propagation is crucial for predicting real-world performance of lasers.

View Now

Types de lasers communs

Understanding the most common laser sources, modes of operation, and gain media provides the context for selecting the proper laser for your specific application.

View Now

Understanding Lasers and How They're Used Every Day

Watch this video to learn all about lasers, what makes them special compared to other light sources, and how they impact our lives

View Now

Can a laser beam be seen from the side?

What factors are involved in how well I can see a laser beam at a given distance?

There appear to be many different specifications for beam pointing. What are these and what do they mean?

What does the M<sup>2</sup> specification for a laser mean?

What does the specification for polarization of a gas laser mean?

What are the modes in a gas laser and what do the various specifications mean?

What is the difference between a laser pointer and a laser diode module?

Are laser diodes polarized? And if they are polarized, what is the ratio?

Can applying more voltage increase the output power of a laser diode module?

Can a laser diode module be modulated?

How can I improve the lifetime of my laser diode module?

Alignement

Classe laser CDRH

Lumière cohérente

Ellipticité

Plage de focalisation

Laser à gaz

Classe laser IEC

Cellule de Kerr

Espacement des modes longitudinaux

Largeur de bande de modulation

Bruit

Puissance de sortie

Précision de pointage

Laser à l’état solide

Mode spatial

Alignement statique

Courant de seuil

Warm-Up Time

Pourquoi utiliser un faisceau laser à intensité uniforme

Convertir un profil de faisceau laser gaussien en un profil à intensité uniforme peut avoir de nombreux avantages. En savoir plus chez Edmund Optics.

View Now

Qualité de faisceau et rapport de Strehl

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

View Now

Modes de résonateurs laser

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

View Now

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Vidéo : Lasers émettant dans l’ultraviolet (UV) - TENDANCES EN OPTIQUE EPISODE 2

Une nouvelle génération de lasers ultraviolets (UV) compacts et rentables apporte la précision accrue des longueurs d'onde UV à davantage d'applications.

View Now

Laser Beam Quality: Beam propagation and quality factors: A primer

Pourquoi la polarisation d'un laser est-elle importante ?

L'état de polarisation d'une source laser est important pour de nombreuses applications différentes. Apprenez-en davantage chez Edmund Optics !

View Now

Is there any means to automatically modulate (via a computer) the waist of a Gaussian beam emerging from a lens?

What is the best lens for focusing or collimating the output from a can-type laser diode?

Why is it necessary to collimate the laser diode before fiber-coupling?

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

I am trying to get a sample read out from a laser diode on an oscilloscope. I get a good pulse signal if I shine my keychain flashlight on the detector, but a very noisy signal from the diode itself. What could be causing the noise in this system?

Filtre d’excitation

Angle d'ouverture

Frequency-Doubling

Densité de puissance

La durée d'une impulsion optique émise par un laser.

Imagerie par Fluorescence Illuminée au Laser

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

View Now

Comment aligner un système laser

Rejoignez Chris Williams qui vous explique brièvement les bases de l'alignement d'un système laser sur une mire.

View Now

Diamètre du faisceau

Divergence du faisceau

Largeur de faisceau

Divergence

Faisceau gaussien

Grandes tendances de l'optique en 2021 - TENDANCES EN OPTIQUE : EPISODE 3

Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.

View Now

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Paramètres clés d’un système laser

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

View Now

Essais de détermination du seuil de dommage laser

Testing laser induced damage threshold (LIDT) is not standardized, so understanding how your optics were tested is critical for predicting performance.

View Now

Métrologie pour les optiques laser

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

View Now

L'importance de la polarisation dans les applications laser

Edmund Optics explique la polarisation laser avec son un impact sur la réflectance, la focalisation du faisceau et d'autres comportements clés.

View Now

Série Vidéo de Labo Optique Laser

La série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser, notamment les spécifications, les technologies de traitement, les types de produits, etc.

View Now

Introduction au labo optique laser

Cette série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser: spécifications, technologies de traitement, types de produits, etc.

View Now

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

View Now

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

View Now

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

View Now

LIGHT TALK - ÉPISODE 8 : Laser Magic ! avec Angi Compatangelo

Description: De l'élimination des tatouages au diagnostic du cancer, les lasers peuvent transformer nos vies d'innombrables façons. Rejoignez notre conversation sur le laser dans les soins et les diagnostics de la peau.

View Now

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Construire un interféromètre de Mach-Zehnder

Apprenez à assembler, aligner et utiliser un interféromètre Mach-Zehnder entièrement à partir de produits standard d'Edmund Optics dans ce guide détaillé.

View Now

Laser

Seuil de dommage laser

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer