Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cube Séparateur de Faisceau Non Polarisant, 25 mm, VIS, 30R/70T

×
Stock #13-420 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€268,00
Qté 1-5
€268,00
Qté 6+
€217,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Non-Polarizing Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
>90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1

Propriétés optiques

Déviation de Faisceau (arcmin):
≤2
Traitement:
VIS
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 430 - 670nm
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
30/70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
430 - 670
|Ts-Tp|:
<6%
Transmission absolue (%):
65 ±10
Average Transmission (%):
65 ±5
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Traitement à faible dépendance de polarisation |Ts-Tp| <6%
  • Construits à partir de prismes à angle droit de haute tolérance
  • Surfaces traitées BBAR pour une efficacité maximale
  • Les Cubes Séparateurs visible et proche IR de monture C sont également disponibles

Les Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande TECHSPEC® consistent en une paire de prismes à angle droit de précision, cimentés l’un à l’autre, avec un traitement diélectrique métallique sur l’hypoténuse de l’un des prismes. La faible dépendance à la polarisation du traitement hybride diélectrique métallique permet aux états de polarisation s et p d’avoir un taux différent de maximum 6% pour la transmission et la réflexion. Ces séparateurs de faisceau sont dotés de traitements antireflets (AR) pour maximiser la transmission sur des longueurs d'onde allant de 400 à 1620 nm. Les Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande TECHSPEC® sont spectralement plats dans leur gamme de longueurs d'onde nominale, ce qui réduit les effets causés par les changements d'angle d'incidence ou les faisceaux convergents/divergents. Ces séparateurs de faisceau sont idéaux pour les applications qui nécessitent une séparation de la lumière, telles que les interféromètres et les polarimètres.