Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25 mm Longueur des Côtés, Non Traité, Prisme à Angle Droit SFUV λ/20

×
Stock #35-906 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€359,00
Qté 1-5
€359,00
Qté 6+
€323,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Right Angle Prism

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
35.40
Longueur des Côtés (mm):
25.00

Propriétés optiques

Tolérance Angulaire (arcsec):
±15
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Tolérance Pyramide (arcmin):
±1
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
λ/20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Planéité de Surface de λ/20
  • Substrat en Silice Fondue UV
  • Qualité Optique Laser

Les Primes à Angle Droit SFUV (en Silice Fondue Ultraviolet) λ/20 TECHSPEC® présentent des caractéristiques de précision adaptées aux applications les plus exigeantes. Grâce à une planéité de surface de λ/20 et une qualité de surface de 20-10, ces prismes sont adaptés aux des applications laser. Nos Prismes à Angle Droit SFUV λ/20 TECHSPEC® présentent des tolérances angulaires de ±15 arcsecondes qui permettent de garantir un contrôle du chemin optique. Le substrat en Silice Fondue UV offre une gamme étendue loin dans l’UV.

Informations Techniques

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram