Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Table Solide Inclinée Tip/Tilt 25mm

25mm Tip/Tilt Solid Table, #86-026

×
Stock #86-026 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€283,00
Qté 1+
€283,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Tip-Tilt
Type d'Optique:
Circular
Remarque:
25mm Diameter Table (No Tapped Hole)

Propriétés physiques et mécaniques

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
25 Dia.
Pas de la vis d’ajustement :
0.5
Course (°):
±8 Tip/Tilt
Construction:
Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Disponibles pour toute une Gamme de Composants Optiques
  • Construction en Aluminium Anodisé avec Vis en Acier Inoxydable
  • Vis de Réglage Fin de 0,5 mm du Pitch
  • Montures Optiques Fixes Également Disponibles

Idéales pour les applications d'orientation du faisceau, les Montures Optiques Réglables TECHSPEC® du Système de Cage Optique, sont utilisées pour intégrer toute une variété de composants optiques dans un Système de Cage Optique TECHSPEC®. Conçues pour s'adapter dans le diamètre intérieur des platines du système de cage optique de 25 mm ou 30 mm standard , ces montures optiques utilisent des vis de réglage qui permettent de fixer les composants optiques existants, assurant ainsi la stabilité et l'ajustement nécessaires pour un alignement optique de précision. La Monture Cinématique #85-695 de 25,4 mm dispose d'une ouverture utile de 12,7 mm et peut être couplée à #85-699 une monture de lame séparatrice à 45°.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer