Les Tubes d’Extension de Monture C, S et T TECHSPEC® ajoutent une rallonge à un système optique tout en empêchant la lumière extérieure et les débris de pénétrer dans le système. Les tubes d'extension sont disponibles avec un filetage de monture C, S ou T, ce qui leur permet d'être intégrés dans une large gamme de systèmes et d'applications. Leur construction en aluminium anodisé noir, combinée à un diamètre intérieur fileté, garantit que la lumière parasite est réduite à l'intérieur du système. Les Tubes d’Extension de Monture C, S et T présentent différentes longueurs qui peuvent être combinées pour créer la longueur d'extension exacte nécessaire à une application spécifique. La longueur réelle du tube est plus longue que la longueur d'extension en raison de la partie filetée mâle.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Équerre de Montage, 1,75" Ligne Centrale, 30 mm ID | #56-870 | €165,00 Demande de Devis |
|
||
S-Mount Extension Tube Kit | #68-226 | €189,00 Qté 5+ €167,30 Demande de Devis |
|
||
Anneau de Retenue de Monture S | #63-969 | €16,50 Qté 5+ €14,70 Demande de Devis |
|
||
Anneau de Retenue de Monture C | #58-740 | €17,50 Qté 5+ €15,70 Demande de Devis |
|
||
C-Mount Extension Tube Kit | #54-668 | €333,00 Qté 5+ €293,70 Demande de Devis |
|
||
Anneau de Retenue de Monture T | #58-741 | €17,50 Qté 5+ €15,70 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.